Válvulas de alivio de seguridad con accionamiento piloto Birkett serie Safeset
Características clave
- El diseño exclusivo de boquilla completa reduce las tensiones del asiento, las pérdidas de presión de entrada, aumenta el coeficiente de descarga y permite usar materiales en el cuerpo de menor especificación para funciones corrosivas.
- Todo el proceso humedece las piezas en acero inoxidable como mínimo, lo que reduce la contaminación del sello y prolonga la vida útil.
- El piloto sin flujo elimina el riesgo de congelamiento, mejora la vida útil y garantiza un funcionamiento sin problemas.
- Presiones del sistema entre 95 % y 98 % de presión posible establecida.
- Capacidad de levantamiento total contra altos niveles de contrapresión.
- Pilotos de acción emergente ajustables para restablecer el exceso de presión y realizar una purga igual al 3 % de la presión establecida.