Fallback image
Product Image

Válvula de compuerta deslizante con puerto Clarkson F955

Válvula de compuerta deslizante con puerto bidireccional de diseño robusto para aplicaciones abrasivas, corrosivas y de incrustaciones.

Características clave

  • Diseño de compuerta con puerto que ofrece mejores capacidades de manejo de lodos.
  • Una selección de modelos de paso total y versiones de asiento de poliuretano de paso reducido que coinciden con los pasos de ductos con revestimiento.
  • Capacidades de sellado bidireccionales.
  • Asientos de elastómero reforzado con dureza doble para minimizar el desgaste y proporcionar un sello de compuerta energizado.
  • Puertos al ras proporcionados como estándar.
  • Prensaestopas semi energizadas para minimizar el ajuste periódico.
  • Afianzadores de acero inoxidable utilizados como estándar.
  • Se proporciona una cubierta del vástago y protección del cuerpo como estándar.
  • Asiento reemplazable para un fácil mantenimiento con empaque de brida integral.
  • Diseñada para cumplir con MSS SP-81.
  • Variedad de opciones de asientos disponibles.