Válvula de compuerta estilo cuchilla tipo wafer Clarkson KGD para lodos
Características clave
- El cierre hermético con 100 % de aislamiento da como resultado cero fugas aguas abajo.
- Diseño de doble asiento: proporciona caudal bidireccional y cierre, lo que permite un funcionamiento sin dificultades.
- Flujo sin obstrucciones: elimina la turbulencia, minimiza la caída de presión en la válvula y previene la acumulación de sólidos.
- No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
- Sello secundario de ajuste automático y dinámico.
- No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura.