Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KGH para lodos de alta presión
Características clave
- Los diseños de alta presión para las aplicaciones más exigentes:
- KGF: compuerta opcional CWP de 20 bar (300 psi) proporciona CWP
- KGF-HP de 31 bar (450 psi): clase 300 (CWP[740 psi] de 51 bar) El cierre hermético con 100 % de aislamiento da como resultado cero fugas aguas abajo. El diseño de doble asiento proporciona flujo bidireccional y cierre. Manguitos de elastómero que se pueden reemplazar en el campo. Sello secundario de ajuste automático y dinámico. El flujo no obstruido elimina la turbulencia y reduce la caída de presión en la válvula. No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta. Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo. No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura. Diseño de marco adaptable (yugo), que presenta una tuerca de vástago con parte superior desmontable, se puede modificar en el campo con un engranaje biselado o cilindro neumático.