Fallback image
Product Image

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS3 Clase ASME 300 para servicio pesado

La válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS3 de Emerson es una válvula bidireccional de alto desempeño diseñada específicamente para satisfacer los rigores de las aplicaciones de servicio pesado. Esta válvula clase ASME 300 se caracteriza por su excepcional desempeño sin fugas, lo que garantiza la extensión de su vida útil e intervalos de servicio y reduce el costo total de propiedad.

Características clave

  • Cierre de cero fugas y caudal bidireccional REAL: garantiza que la válvula controle de manera eficaz el caudal de líquido en ambas direcciones, sin fugas
  • Asiento de elastómero moldeado con precisión de sección transversal gruesa: proporciona más área de superficie para un aislamiento superior
  • Diseño de asiento y puerto totalmente redondo: ofrece una caída de presión más baja en la válvula y vida útil prolongada en aplicaciones abrasivas, lo que mejora el desempeño general y la durabilidad de la válvula.
  • El diseño del cuerpo cerrado evita cualquier fuga al ambiente exterior
  • El sistema de sello del borde de compuerta, ajustable en campo y patentado, evita las fugas por la parte superior de la válvula
  • Los anillos de desgaste Ni-Resist giratorios y reemplazables de entrada y salida estándares prolongan la vida útil
  • El diseño del marco modular permite la instalación de cualquier accesorio estándar sin modificaciones