Fallback image
Product Image

Válvula de compuerta estilo cuchilla con asiento de cartucho Clarkson PCS17

Válvula de compuerta estilo cuchilla de uso general con asiento perimetral bidireccional

Características clave

  • Menor costo total de propiedad con la válvula de compuerta estilo cuchilla sin fugas
  • El asiento perimetral bidireccional permite que no haya fugas en lodos
  • El sustrato metálico integrado aumenta la vida útil del asiento
  • El asiento del cartucho perimetral empotrado se puede reemplazar en línea para reducir el costo total de propiedad
  • Cuerpo de acero inoxidable 316 de una pieza para proporcionar mayor resistencia a la corrosión
  • El diseño de yugo con cuatro pilares facilita los ajustes del empaque y es más eficiente para la reparación y reemplazo del asiento. También hace que la actualización del actuador sea rápida y fácil.
  • Construido según los estándares de la industria, incluyendo el diseño cara a cara y de puerto completo según MSS SP-81 para schedule 40.