Válvula de alivio de presión con orificio grande Crosby JB y JPVA
Características clave
- La gama de diez tamaños de producto es la más amplia disponible.
- Reemplaza múltiples válvulas más pequeñas para reducir los costos de instalación y de mano de obra.
- Menos líneas de descarga.
- Menos conexiones de entrada.
- Costos de mantenimiento reducidos.
- Material de fuelle resistente a la fatiga.