Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio de presión OMNI TRIM de Crosby

Protección confiable y económica contra exceso de presión para alivio térmico y muchas aplicaciones más

Características clave

  • Capacidades certificadas ASME/NB para aire, agua y vapor.
  • Cumplimiento completo de todas las principales normas mundiales de alivio de presión, incluidas ASME VIII, XIII, API 527, EN4126, PED/CE y de muchas otras regulaciones.
  • La serie 900 utiliza un diseño de los internos único para servicios de líquidos, gases y vapor.
  • Altamente personalizables para cumplir con la mayoría de aplicaciones.
  • Piezas intercambiables para reducir los costos de mantenimiento.
  • Configuración de boquillas completa.
  • Diseño simple y confiable.
  • Fácil mantenimiento.
  • Opciones de asiento blando que brindan un sellado superior del asiento.
  • Opción de purga ajustable que reduce la pérdida del producto.
  • Opción BP de pistón balanceado para compensar los efectos de la contrapresión variable.