Válvula de alivio de presión Crosby™ serie EM
Características clave
- El interno de diseño resistente OMNI-Trim® funciona en aplicaciones de gas, líquido y multifásicas
- Estanqueidad del asiento mejorada
- Acción de apertura súbita para una protección contra sobrepresión rápida y precisa
- Caudal total dentro del 5 % de sobrepresión
- Diseño de fuelle equilibrado para un funcionamiento fiable con contrapresión
- Diseño simple y modular que optimiza el inventario de repuestos y reduce los costos