Válvula de alivio de seguridad Crosby estilo JCE
Las válvulas de alivio de seguridad Crosby estilo JCE ofrecen una protección total contra exceso de presión para sistemas de proceso con un costo de propiedad asequible.
Características clave
- Certificada según BS6759 partes 1, 2 y 3 por SAFED.
- A.D.Merkblatt (aprobación TUV).
- Secciones VIII y XIII del Código ASME (aprobación de la Junta Nacional), con grabación de “NB/UV”.
- Normas de Stoomwezen A1301.
- Polonia UDT.
- SQL chino.
- Norma australiana AS1271.
- Capacidad de descarga máxima de elevación completa.
- Cada válvula individualmente probada y ajustada.
- Guía superior sin humedecer que proporciona un orificio sin obstrucciones en el asiento.
- Se vuelve a asentar de forma positiva con guarnición resiliente o de acero inoxidable.
- Amplia gama de accesorios.
Productos relacionados