Dispositivo de alivio de presión Crosby estilo JQ
Características clave
- Diseñado en colaboración con Chlorine Institute, Inc.
- Ofrece confiabilidad y seguridad más allá de lo posible con una válvula de alivio de presión convencional.
- Los sellos de diafragma de entrada y salida evitan efectivamente la corrosión de las piezas internas funcionales y el escape de emisiones fugitivas.
- Elección de tamaños de entrada de 38 y 100 mm (1½” y 4”).
- Modelo de 38 mm (1½”) equipado con un asiento metal a metal especial y brida de entrada aprobados por Chlorine Institute.
- Adaptador de brida de cara elevada ANSI opcional de 1½”, 300 lb y asiento de junta tórica de elastómero disponible para un ajuste excepcional.