Fallback image
Product Image

Válvula de alivio de presión/vacío Crosby estilo PVR

Versátil válvula de alivio para uso sanitario, para las industrias farmacéutica, de procesamiento de alimentos, de bebidas y de elaboración de cerveza

Características clave

  • Operación accionada automática.
  • Alivia el exceso de aire o la presión del gas.
  • Alivia el exceso de presión del líquido en ausencia de aire o inertización de gas.
  • Diseñada para evitar la formación de vacío que podría deformar el recipiente.
  • El cuerpo y todas las piezas internas están diseñadas para funcionar después de la exposición a líquidos del proceso y resisten el lavado y limpieza directos de agentes esterilizantes, productos cáusticos, agua o vapor.
  • Permite un drenaje completo después del funcionamiento o lavado y minimiza las fisuras que pueden atrapar contaminantes o promover la congelación en ambientes fríos.
  • Los asientos de junta tórica FKM estándar en ambos discos proporcionan un cierre hermético.
  • Todos los materiales son resistentes a la corrosión y todos los acabados de superficies expuestas se controlan para mejorar las características sanitarias.
  • Tapa sellada de guía a prueba de manipulaciones.
  • Fabricada según los requisitos de las secciones VIII y XIII del Código ASME.
  • Capacidades para comprimir líquidos certificadas por la Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión.