Fallback image
Product Image

Actuador submarino de válvula hidráulica de estría helicoidal Dantorque DTU

Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones submarinas, incluyendo el mercado marino, en alta mar, y de petróleo y de gas. El diseño del actuador submarino Dantorque ofrece características únicas que permiten al usuario final obtener los beneficios de utilizar un actuador compacto, con un peso y dimensiones significativamente reducidos, y por consiguiente ahorros en el costo total.

Características clave

  • Compacto para las restricciones del espacio pequeño y diseño concéntrico