Actuador de válvula hidráulica de estría helicoidal serie R Dantorque
Características clave
- Opción de modelos para presiones de suministro máximas de 103 o 207 bares (1 500 o 3 000 psi).
- Disponible en tres paquetes de resortes para cada tamaño de actuador de retorno por resorte, a prueba de fallas
- Actuador de doble acción RD8 - Hasta el tamaño 8,00 con torques de salida de hasta 8 000 Nm
- Actuador de retorno por resorte RS8 - Hasta el tamaño 8,00 con torques de salida de hasta 8 000 Nm
- Actuador de doble acción RD13 - Desde el tamaño 13,3 y superior con los torques de salida que van desde 13 300 NM hasta 406 000 Nm
- Actuador de retorno por resorte RS13 - Desde el tamaño 13,3 y superior con los torques de salida que van desde 13 300 NM hasta 406 000 Nm