Motor de accionamiento de gas neumático directo serie G EIM
Características clave
- Utiliza presión directa de gas natural para accionar una válvula de tubería
- Sustituye un volante de caja de engranajes por un actuador accionado por gas que puede producir hasta 900 pies/lb de torque
- Instalado en casi todos los sistemas de tubería principales del mundo mucho antes de que otras marcas actuales siquiera existieran.
- Las carcasas del engranaje del actuador EIM se rellenan en fábrica con un lubricante de gran calidad, cuidadosamente seleccionado para asegurar un desempeño adecuado en las condiciones operativas especificadas.
- Su diseño compacto y liviano garantiza su fácil instalación, versatilidad y mantenimiento sencillo.
- Motor de accionamiento por gas directo con carcasa de tamaño único y relaciones de engranajes opcionales para cambiar el torque y la velocidad