Actuadores de válvula eléctrica EIM 2000HP
Características clave
- Puede funcionar con aire, nitrógeno o gas natural a presiones entre 400 y 1480 psi
- Diversos tamaños de marco del actuador EIM (el 1000, 2000, 3000 y 4000) establecen la base del 2000HP
- La mayor parte de los componentes mecánicos importantes del 2000HP son intercambiables con el actuador eléctrico EIM estándar, lo cual facilita la adquisición de repuestos
- Las carcasas del engranaje del actuador EIM se rellenan en fábrica con un lubricante de gran calidad, cuidadosamente seleccionado para asegurar un desempeño adecuado en las condiciones operativas especificadas.
- Alimentación de gas de alta presión para una respuesta rápida de las válvulas de cuarto de vuelta de diámetro interior grande y de compuerta
- Ideal para cualquier aplicación industrial o de tubería que requiera diseño compacto, anulación manual simple, límites de recorrido y protección del torque