Fallback image
Product Image

Consultoría sobre el desempeño para válvulas, actuadores y reguladores

Permítanos ayudarle a comprender mejor la automatización de sus procesos e identificar las posibles brechas con el objetivo de mantener una ventaja competitiva.

Características clave

Monitorización de la condición de las válvulas
La implementación de un programa de monitorización de la condición de las válvulas para sus válvulas es un paso importante para convertir su planta de procesos en una empresa del cuartil superior. Tener una estrategia de monitorización remota en el lugar conducirá a un periodo de inactividad reducido, entornos laborales más seguros y ahorros reales para el beneficio económico. Tanto si se trata de áreas clasificadas como de tiempos de respuesta críticos o largas distancias entre las ubicaciones de válvulas, Emerson cuenta con expertos en ingeniería para ayudarle a aprovechar las tecnologías IIoT conectadas de hoy en día.


Servicio de rondas enfocado
La aplicación Walkdown proporciona registros electrónicos de los equipos sobre el terreno y una clasificación sanitaria inmediata para priorizar el alcance en tiempo real. Cuando se dispone de datos precisos y actualizados sobre los equipos, se puede emplear un enfoque más proactivo en el mantenimiento y la gestión de la planta.


Etiquetas de gestión de activos
Con nuestra etiqueta de gestión de activos, puede realizar el seguimiento de sus activos con una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID) resistente e intrínsecamente segura (con certificación FM, IECEx y ATEX) para permitir la identificación digital y el seguimiento de los activos de la planta. Las etiquetas RFID le ofrecen la posibilidad de almacenar y recuperar información crítica sobre la construcción de una válvula, información de servicio y certificación reglamentaria en un chip digital que permanece con el montaje.


Este servicio está disponible para todas las marcas de válvulas, actuadores y reguladores. Comuníquese con su oficina de ventas local o el centro de servicios para obtener más información sobre nuestras capacidades de servicios para sus productos.