La serie ES-950 de Enardo representa el último desarrollo en productos de ventilación de tanques de sellado de alto desempeño mejorado con una tasa de fuga que no debe superar el 0,1 SCFH al 90 % del punto de referencia. Esta válvula proporciona alivio de vacío de presión para los requisitos normales de ventilación, a la vez que mantiene una presión de trabajo interna segura y reduce las emisiones fugitivas en un factor hasta 10 veces menor que las válvulas similares que cumplen la tasa de fuga estándar industrial de 1 SCFH al 90 %.