Fallback image
Product Image

Venteo de alivio de emergencia Enardo™ modelo 2000

El venteo de alivio de emergencia Enardo modelo 2000 proporcionan una abertura de alivio de presión de emergencia en tanques de almacenamiento expuestos a sobrepresiones no manejadas por los venteos de tanque normales. Si se dimensionan correctamente, proporcionan la capacidad exigida por las normas API 2000 NFPA 30 y OSHA (29 CFR 1910.106) para ventilación de emergencia debida a exposición al fuego. El modelo 2000 proporciona solo alivio de presión.

Características clave

  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90%
  • Componentes reemplazables en campo
  • Recubrimientos resistentes a la corrosión
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5
  • Supervisión inalámbrica inteligente opcional