Venteo de alivio de emergencia Enardo™ modelo 2100
El Enardo modelo 2000 proporcionan una abertura de alivio de presión de emergencia en tanques de almacenamiento expuestos a sobrepresiones no manejadas por los venteos de tanque normales. Estos venteos proporcionan la capacidad exigida por las normas API 2000 para ventilación de emergencia debida a exposición al fuego cuando tienen el tamaño adecuado. También se proporciona acceso rápido y fácil para la inspección y el mantenimiento del tanque. El venteo de alivio de presión de emergencia Enardo proporciona solo alivio de presión.
Características clave
- Superior al nivel de fuga de 1 SCFH en un punto de referencia del 90 %
- Componentes reemplazables en campo
- Recubrimientos resistentes a la corrosión
- Capacidades de caudal certificadas por API
- Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
- Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5
Productos relacionados