Fallback image
Product Image

Respiradero de alivio de emergencia con vacío Enardo™ modelo 2500

Los venteos para alivio de emergencia modelo 2500 de Enardo proporcionan una abertura de alivio de presión de emergencia en tanques de almacenamiento expuestos a sobrepresiones excesivas para los venteos de tanque normales. Si se dimensionan correctamente, proporcionan la capacidad exigida por las normas API 2000 NFPA 30 y OSHA (29 CFR 1910.106) para ventilación de emergencia debida a exposición al fuego, y ofrecen caudal de vacío de alta capacidad para bombeos de emergencia del producto. Además, el modelo 2500 proporciona acceso rápido y fácil para la inspección y el mantenimiento del tanque.

Características clave

  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de referencia de 90%
  • Componentes reemplazables en el campo
  • Recubrimientos resistentes a la corrosión
  • Capacidades de caudal certificadas de acuerdo con API
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificaciones EN 13463-1 y EN 13463-5