Venteo libre Enardo™ modelo 4100
Los venteos libres Enardo están diseñados para tanques de almacenamiento de líquidos a granel que contienen líquidos no volátiles. Estos venteos ofrecen una eficiente capacidad de caudal para proteger el tanque contra sobrepresiones positivas o negativas, y permiten que los vapores entren y salgan libremente del tanque. Los modelos 4000 y 4100 ofrecen protección contra lluvia, suciedad, insectos y otros materiales extraños que entren en el venteo.
Características clave
- Materiales resistentes a la corrosión
- Filtro de malla de alambre
- Conexión bridada de 150 lb
- Diseño resistente y forjado
- Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
Productos relacionados