Fallback image
Product Image

Sistema de control de vapor marino PVRV Enardo™ modelo 952

La línea Enardo line de válvulas de alivio de vacío de presión del sistema de control de vapor marino está diseñada especialmente para cumplir con los requisitos de CFR33 Parte 154 para los Sistemas de control de vapor marinos de la Guardia Costera de EE. UU. Esta válvula de alivio de vacío incluye una pantalla contra llamas de acero inoxidable 30x30 para la entrada, los empaques internos de Teflon® y accesorios de acero inoxidable 316.

Características clave

  • Diseñado especialmente para cumplir con los requisitos marinos de la Guardia Costera de EE. UU.
  • Piezas internas de PPS para una protección excelente contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para una carrera precisa de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5