Fallback image
Product Image

Supresor de deflagración de alta presión serie 8 Enardo™

El supresor de deflagración de alta presión serie 8 Enardo está diseñado para proteger contra los frentes de llamas a presión y alta velocidad inherentes en las aplicaciones por encima del rango de desempeño de un supresor de llamas estándar, pero no hasta la fase de detonación del desarrollo de la llama. La serie 8 supera a los supresores de llamas estándar para las aplicaciones que incluyen longitudes extendidas de tubo con un doblez, presiones operativas elevadas y estabilización de la llama extendida en el elemento de la celda de llamas.

Características clave

  • Diseñado para la deflagración de alta presión
  • Caudal máximo
  • Baja caída de presión
  • Limpieza sencilla
  • Bidireccional
  • Menos mantenimiento
  • Celda de llamas fácilmente extraíble
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS