Fallback image
Product Image

Válvula de venteo de presión en línea serie 800-PSO Enardo™

Las válvulas de venteo solo a presión serie 800-PSO Enardo están diseñadas para aliviar la presión únicamente a través de la línea de venteo. Al omitir el lado de vacío, esta válvula elimina la posibilidad de un caudal de dos vías. La serie 800 está diseñada igual que la serie de presión/vacío “SO”, excepto que elimina el lado de vacío de la válvula.

Características clave

  • Piezas internas de PPS para una protección excelente contra la corrosión
  • Ajustes múltiples de presión
  • Empaques Viton para servicio corrosivo
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Opciones de recubrimiento para entornos extremadamente difíciles