Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio de vacío y presión de tuberías de desecho de alto rendimiento Enardo™ serie 850

La serie Enardo 850 es parte de nuestra línea de válvulas de alivio de vacío y presión, y está diseñada con características que superan el desempeño de las válvulas estándares en el mercado, en especial en aplicaciones y condiciones ambientales de mucho frío que involucren materiales pegajosos. La serie 850 ofrece alivio de la presión y del vacío en aplicaciones que requieren que los vapores peligrosos sean desechados por tuberías en lugar de liberarse a la atmósfera

Características clave

  • Piezas internas de PPS para una protección superior contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para una carrera precisa de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5