Supresores de llamas de venteo libre Enardo™ serie 8800 y 9900
Los supresores de llamas de venteo libre (FVFA) Enardo están diseñados para permitir la ventilación libre en combinación con la protección antillamas para aplicaciones de venteo vertical. El supresor se instala en la parte superior de una línea de venteo atmosférica o en un tanque de almacenamiento. Generalmente se usa para aplicaciones en el extremo de la línea cuando la presión de operación del sistema se encuentra cerca de los niveles atmosféricos y cuando hay una probabilidad mínima de que una llama se estabilice en el elemento del supresor de llamas por un período extendido.
Características clave
- Flujo máximo
- Baja caída de presión
- Limpieza sencilla
- Menos taponamientos
- Menos mantenimiento
- Diseño de elemento individual
- Bidireccional
- Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
Productos relacionados