Fallback image
Product Image

Válvula de alivio de vacío y presión serie 950 de Enardo™

La serie 950 Enardo es parte de nuestra línea de válvulas de alivio de vacío de presión de alto desempeño y está diseñada con características que superan el desempeño de las válvulas estándares en el mercado, en especial en aplicaciones y condiciones ambientales de mucho frío que involucran materiales pegajosos. Esta válvula proporciona alivio de presión y vacío para los requisitos normales de venteo mientras mantiene una presión interna de trabajo segura para prevenir la expulsión rutinaria de gas de desecho a la atmósfera.

Características clave

  • Piezas internas de PPS para una protección superior contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para un movimiento preciso de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de referencia de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificaciones EN 13463-1 y EN 13463-5