Fallback image
Product Image

Actuador de volante manual 1008 Fisher™

El actuador de volante manual 1008 Fisher se usa en aplicaciones que requieren un tipo de regulación de la válvula de control que puede operarse y configurarse manualmente. Este actuador puede usarse en prácticamente todos los montajes del cuerpo de válvula estilo globo o estilo ángulo. No se requiere ningún adaptador especial de cuerpo de válvula junto con el actuador 1008, a fin de que la conversión futura de control manual a automático pueda lograrse a un costo mínimo. El actuador 1008 es capaz de ofrecer un control preciso de regulación manual. Un indicador de desplazamiento montado en el yugo del actuador ofrece una indicación visual de la posición del tapón de la válvula en todo momento. También existe un indicador de posición del tapón de la válvula tipo dial disponible como equipo opcional.

Características clave

  • Para los tamaños 30, 40 y 50, el yugo se acopla al cuerpo de la válvula mediante una tuerca de seguridad. Para el tamaño 80, el yugo está fijado con pernos al cuerpo de la válvula. El mecanismo del volante está totalmente cerrado en todos los tamaños.
  • Independientemente de la acción del tapón de la válvula, la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj del volante abre la válvula. Un mecanismo de detención con una bola de carga por resorte en el volante evita que gire debido a la vibración.
  • El vástago de la válvula no gira sobre sí mismo, lo que garantiza la misma superficie de asiento en cada recorrido completo. Además, el diseño del yugo, garantiza que la fuerza requerida para girar el volante no pueda transmitirse al cuerpo de la válvula. Los actuadores de los tamaños 30, 40 y 50 pueden incluir un indicador de posición de la válvula Tejax modelo A35. Este indicador permite girar el volante hasta la posición deseada con total precisión. El dial del indicador se divide en giros y fracciones de giros, para que pueda regresar a una configuración predeterminada de la válvula de manera rápida y sencilla.