![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Actuadores giratorios Fisher™ 1052
Características clave
- Disponible con falla abierta- o falla -cerrada y pueden instalarse en cuatro posiciones de montaje de actuador/válvula. Estos actuadores se pueden montar en una amplia gama de válvulas Fisher o pueden usarse con otro equipo.
- Una unión de junta única con palanca ranurada y sujetada minimiza la pérdida de movimiento y mejora la precisión del control.
- Una estructura resistente ofrece estabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra la deformación en caso de presurización excesiva.
- Incluye un ajustador de resorte de acceso externo para aliviar la compresión del resorte. La unión del actuador y la válvula está completamente cerrada, pero aún así puede se puede acceder al ajuste del paquete de la válvula sin necesidad de extraer ninguna pieza.