Fallback image
Product Image

Actuadores rotativos Fisher™ 1052

Los actuadores rotativos de diafragma con retorno por resorte 1052 de Fisher accionan las válvulas rotativas de eje ranurado y son adecuados para aplicaciones de abierto/cerrado o de regulación. Diseñado para fácil instalación de una amplia gama de opciones: interruptores de límite, interruptores indicadores de posición, posicionadores y anulaciones manuales.

Características clave

  • Disponible con falla abierta o falla cerrada y pueden instalarse en cuatro posiciones de montaje de actuador/válvula. Estos actuadores se pueden montar en una amplia gama de válvulas Fisher o pueden usarse con otro equipo.
  • Una unión de junta única con palanca ranurada y sujetada minimiza la pérdida de movimiento y mejora la precisión del control.
  • Una estructura resistente ofrece estabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra la deformación en caso de presurizaciones excesivas.
  • Incluye un ajustador de resorte de acceso externo para aliviar la compresión del resorte. La unión del actuador y la válvula está completamente cerrada, pero aún así puede se puede acceder al ajuste del paquete de la válvula sin necesidad de extraer ninguna pieza.