Fallback image
Product Image

Actuador rotativo 1052PSV tamaño 60 Fisher™

El actuador 1052PSV de Fisher tiene un diseño sísmicamente calificado basado en el actuador tamaño 60 Fisher 1052 estándar. El actuador 1052PSV incorpora la varilla del diafragma con inclinación, la función del tensor ajustable, el conjunto de la caja del diafragma superior y los resortes dobles SS129 instalados dentro de un diseño de caja fabricada. La caja del actuador está diseñada para el montaje del posicionador 3610J estándar. La posición de válvula abierta ajustable se logra al limitar la rotación de la palanca con pernos de límite de carrera ajustables en el parte inferior de la caja del actuador fabricada.

Características clave

  • Diseñada con una varilla de diafragma inclinada y un tensor ajustable.
  • Incluye el conjunto de caja del diafragma.
  • Los resortes dobles están instalados dentro de una caja fabricada.
  • Montaje del posicionador estándar Fisher 3610J.
  • Tiene un diseño calificado sísmicamente.