Fallback image
Product Image

Actuador rotativo de pistón neumático 1061 Fisher™

El actuador 1061 Fisher se usa para operar válvulas de control rotativas de eje ranurado, por ejemplo, válvulas Vee-Ball™, válvulas de disco excéntrico y válvulas de mariposa. La unión del cuerpo actuador/válvula de este actuador puede posicionarse para una acción de empujar hacia abajo para abrir o empujar hacia abajo para cerrar. Además, el actuador 1061 puede usarse con una señal de control de dos posiciones para funciones de apertura/cierre, o bien con un posicionador de válvula para aplicaciones de regulación.

Características clave

  • El actuador está disponible en diseños de empujar hacia abajo para abrir y de empujar hacia abajo para cerrar, y puede montarse en cuatro posiciones del cuerpo del actuador/válvula.
  • Una unión de un único punto con palanca ranurada y sujetada minimiza la pérdida de movimiento y mejora la precisión del control.
  • En comparación, el tamaño de este actuador es un 30 por ciento menor que el de otros actuadores similares.
  • Una estructura resistente ofrece estabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra la deformación en caso de que el actuador sufra presiones excesivas.
  • La unión del cuerpo del actuador/válvula está completamente cerrada, pero todavía se puede acceder al ajuste del embalaje de la válvula sin necesidad de extraer ninguna pieza.
  • Indicador de desplazamiento altamente visible que permite una sencilla determinación de la posición de la válvula.