Actuador de volante manual 1077 Fisher™
Características clave
- El eje de la válvula ranurada va directamente acoplado al engranaje de la manga de impulsión, lo que reduce la cantidad de piezas requeridas y simplifica la instalación y el mantenimiento.
- La dirección de rotación del volante requerida para abrir el disco o la bola de la válvula está marcada en el volante: el indicador de rotación está marcado en negrita y letra de imprenta en las posiciones de abierto y cerrado, con líneas incrementales en negrita para indicar la posición del disco o la bola de la válvula.
- Cuando se instala de acuerdo con las instrucciones, en todas las aplicaciones, al girar el volante en el sentido de las agujas del reloj se cierra la válvula.
- Los topes de desplazamiento pueden ajustarse y bloquearse en su lugar para permitir un posicionamiento preciso del disco o de la bola en las posiciones de cerrado (0 grados) y abierto (90 grados). Pueden usarse topes de desplazamiento a 60 grados para establecer un tope de cierre del disco o la bola en cualquier ángulo entre 0 y 30 grados, o bien para establecer un tope de apertura del disco o la bola en cualquier ángulo entre 60 y 90 grados.