Actuador manual con embrague 1078 Fisher™
Características clave
- El montaje directo en la carcasa del actuador simplifica la instalación y elimina la necesidad de yugos y otros soportes.
- Un soporte de rodamiento excéntrico operado por palanca en el eje de entrada permite el acople del engranaje de tornillo sin fin con el sector en cualquier punto de la rotación. Debido a que los componentes del indicador de desplazamiento están montados en un eje pasante, se mantiene la indicación de desplazamiento adecuada durante el acople o el desacople manual del actuador.
- La palanca de desacople está bloqueada en las posiciones acoplada y desacoplada mediante un mecanismo de detención, que debe liberarse antes de poder mover la palanca. Este mecanismo reduce la posibilidad de una operación accidental o no intencionada. Además, los pines de tope en las posiciones completamente acoplada y completamente desacoplada ofrecen límites positivos para el desplazamiento de la palanca.