Actuador manual con embrague 1080 Fisher™
Características clave
- El montaje directo del actuador en la carcasa simplifica la instalación y elimina la necesidad de usar piezas de montaje adicionales.
- Un soporte de rodamiento excéntrico operado por palanca en el eje de entrada permite el acople del engranaje de tornillo sin fin con el sector en cualquier punto de la rotación.
- Cada tamaño del modelo 1080 se corresponde con las capacidades de un tamaño del modelo 1035. Por eso solo necesita calcular el tamaño del modelo 1035 al solicitar un modelo 1035 y un modelo 1080.
- La palanca de desacople se sostiene en las posiciones acoplada y desacoplada mediante un pin de carga por resorte, que debe liberarse antes de poder mover la palanca. Esto reduce la posibilidad de una operación accidental o no intencionada. Además, los pines de tope en las posiciones completamente acoplada y completamente desacoplada ofrecen límites positivos para el desplazamiento de la palanca.