Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión tipos 1098-EGR y 1098H-EGR Fisher™

Los reguladores tipos 1098-EGR y 1098H-EGR Fisher brindan un control de la presión económico y preciso en una amplia variedad de aplicaciones; sistemas de distribución de gas natural; suministro de gas combustible a calderas, incineradores, hornos y mezcladoras, y a establecimientos comerciales/industriales de gran tamaño, tales como centros comerciales y escuelas. También se usan en servicio de aire y líquidos en plantas.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • strong>Aplicaciones de baja presión diferencial: puede controlar con precisión a presiones diferenciales tan bajas como 70 mbar d/1 psid Control de presión preciso: brinda un control de la presión estable y preciso aguas abajo, independientemente de los cambios de carga o las variaciones de la presión de entrada. Funcionamiento silencioso: la opción de caja Whisper Trim™ reduce los ruidos hasta 30 dBa. Mantenimiento sencillo en la línea: el diseño de entrada por la parte superior permite un mantenimiento más sencillo. Las piezas internas se pueden inspeccionar, limpiar y reemplazar sin quitar el cuerpo de la tubería. Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control operado por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo. Alta capacidad de desactivación: el diafragma grande y la caja lineal permiten una desactivación eficaz que brinda un control de presión superior en los sistemas con grandes variaciones en la demanda de caudal aguas abajo. Cierre hermético: un tapón de metal con filo de cuchillas y un asiento blando proporcionan un cierre a prueba de burbujas para su uso en aplicaciones donde se requiere un cierre positivo, como sistemas sin retorno. Indicador de desplazamiento: simplifica la inspección en servicio y la resolución de problemas en el sistema