Fallback image
Product Image

Tipos 119, 119EZ y 119EZS de Fisher™

La válvula de conmutación 119 se utiliza para el control de abierto/cerrado o de regulación de los gases no corrosivos o levemente corrosivos. Está diseñada para satisfacer los requisitos de la aplicación de gas de baja presión en varias industrias. Los modelos 119EZ y 119EZS se utilizan como válvulas de gas combustible para los quemadores de petróleo y gas natural. Están diseñados con un controlador de velocidad incorporado que permite que la velocidad de apertura se ajuste para ayudar a garantizar la ignición adecuada del quemador principal.

Características clave

  • Rápida y fácil detección de fugas
  • Ajuste simple del resorte
  • Bajo nivel de fugas