Válvula de conmutación de tres vías tipo 122A de Fisher™
La válvula de conmutación neumática de tres vías tipo 122A es un dispositivo económico de gran capacidad para aplicaciones de apertura-cerrado. Esta válvula se puede utilizar para servicio gaseoso de divergencia o convergencia, servicio de líquidos de divergencia con líquidos cargados de gas y servicio de líquidos de convergencia.
Características clave
- Instalación conveniente
- Fácil detección de fugas
- Fácil mantenimiento
Productos relacionados