Reguladores de alta presión 1301F y 1301G Fisher™
Los reguladores 1301F y 1301G son autónomos y de alta presión, que se pueden utilizar donde el gas de alta presión se debe reducir para el uso como presión de suministro piloto en los reguladores operados por piloto o como presión de carga en los reguladores cargados por presión. Los reguladores 1301F y 1301G también se pueden utilizar en muchas otras aplicaciones como reguladores reductores de alta presión para diversos gases.
Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí
Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí
Características clave
- Diafragma de acero inoxidable duradero
- Disco de la válvula de repuesto provisto
- Versatilidad
- Cierre ANSI clase VI
Productos relacionados