Reguladores reductores de presión serie 1305 Fisher™
Los reguladores serie 1305 son reguladores de operación directa que reducen la presión y resisten la formación de hidrato y el congelamiento del regulador. Suelen utilizarse en líneas de alta presión de cabeza de pozo y separadores. Estos reguladores son aptos para servicio con gas natural, aire, propano y otros gases.
Características clave
- Resiste la formación de hidrato y el congelamiento del regulador.
- Duradero
- Fácil mantenimiento
- Capacidades de alta presión
- Construcción NACE disponible
Productos relacionados