Reguladores reductores de presión serie 133 Fisher™
Características clave
- Amplia capacidad de rango de presión con un solo regulador
- Tipos 133L, 133H y 133HP adecuados para aplicaciones de monitorización
- Excelentes características de amortiguación y alta velocidad de respuesta
- Cierre a prueba de burbujas
- Efectos mínimos del resorte y del diafragma
- No es necesario realizar el ajuste de los asientos