Fallback image
Product Image

Sistema de suministro de instrumentos de alta presión tipo 1367 Fisher™

The 1367 system reduces pressures up to 2000 psig for pneumatic instruments. It includes filters, regulators, and relief valves.

El sistema de suministro de instrumentos de alta presión tipo 1367 Fisher admite una presión de hasta 2000 psig/138 bar y la reduce a una presión controlada que se usa para suministrar un instrumento neumático. Este sistema está compuesto por filtros, reguladores y válvulas de alivio.

Características clave

  • Regulación y protección de sobrepresión en un paquete completo
  • Flexibilidad de instalación
  • Capacidad de remoción de humedad constante