Fallback image
Product Image

Válvulas de conmutación Serie 167D Fisher™

Las válvulas de conmutación Serie 167D se usan para suministrar una presión reducida constante de fluidos gaseosos a controladores pilotados y otros instrumentos neumáticos. Los Tipos 167D y 167DS son válvulas de conmutación de dos vías. Los Tipos 167DA y 167DAS son válvulas de conmutación de tres vías.

Características clave

  • Compacto
  • Ajuste fácil y preciso
  • Facilidad de mantenimiento
  • Construcción resistente
  • Sujetadores resistentes a la corrosión
  • Material de construcción de acero inoxidable opcional