Fallback image
Product Image

Válvulas de conmutación de 3 vías series 168, 168H y 68 Fisher™

Las válvulas de conmutación de acción rápida de tres vías y accionamiento neumático series 168 y 168H se utilizan para activar o desactivar la presión como respuesta a un cambio predeterminado de la presión de la señal de entrada.

Características clave

  • Acción de conmutación positiva y rápida
  • Capacidad de ajuste total
  • Acción de apertura/cierre o tres vías
  • Reajuste automático o manual