Válvulas de alivio y reguladores de contrapresión serie 1805 Fisher™
Las válvulas de alivio serie 1805 están diseñadas para usarse en aplicaciones de distribución de gas en zonas rurales donde se necesita una válvula de alivio entre los reguladores de primera etapa y de segunda etapa. Las válvulas de alivio serie 1805 son adecuadas para gas natural, aire, propano o cualquier otro medio compatible con las piezas internas de la válvula. Las presiones de alivio van de 0,34 a 8,6 bar/5 a 125 psig. La presión máxima, incluida la acumulación, es de 10,3 bar/150 psig.
Características clave
- Cierre hermético
- Fácil mantenimiento
- Ajuste simple
- Venteo completo
- Capacidad para servicios de gases corrosivos
Productos relacionados