Válvula de alivio operada por piloto tipo 1805P Fisher™
La válvula de alivio tipo 1805P-6358 es una válvula de alivio precisa, de bajo costo, operada por piloto que consta de una válvula principal tipo 1805P y un piloto 6358. Está disponible en el tamaño NPS 2 y es capaz de lograr una configuración de presión de alivio de 10 a 100 psig/0,69 a 6,9 bares en tres rangos. La configuración de presión de alivio se puede ajustar al hacer girar el tornillo de ajuste de resorte piloto.
Características clave
- Reasentamiento rápido después del funcionamiento
- Económica
- Precisa
- Capacidad de caudal alto
- Poca acumulación para lograr la posición totalmente abierta
Productos relacionados