Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio y reguladores de contrapresión tipos 1808 y 1808A Fisher™

Las válvulas de alivio o reguladores de contrapresión tipos 1808 estilo globo y 1808A estilo ángulo Fisher operados por piloto son dispositivos económicos y compactos utilizados en servicio de gas o líquido para mantener la presión en separadores de petróleo y gas, y en aplicaciones de alivio de la presión en sistemas de distribución.

Características clave

  • Diseño simple y confiable
  • Compacto y ligero
  • Instalación en cualquier posición
  • Desmontaje rápido
  • Registro opcional aguas arriba para una acumulación reducida
  • Autodrenado