Fallback image
Product Image

Actuador del regulador de bombas 1B Fisher™

El actuador del regulador de bombas 1B Fisher se usa para mantener una presión de descarga constante en turbinas a vapor o bombas alternativas, y también para la aplicaciones de reducción o alivio de presión. Entre las aplicaciones más comunes de regulación de bombas se encuentran bombas para incendios, bombas de suministro de agua para calderas y bombas industriales o de refinerías, donde el medio de descarga es petróleo, vapor, aire u otro líquido no corrosivo. El actuador del regulador de bombas tipo 1BR se combina con una válvula de acción de empujar hacia abajo para abrir para un servicio como un regulador de alivio.

Características clave

  • Estructura de bronce y acero que combate el desgaste para una larga vida útil.
  • Pocas piezas móviles y un fácil acceso reducen el mantenimiento y el tiempo de inactividad.
  • Ajuste de los resortes de fácil acceso sin necesidad de extraer ninguna pieza.
  • Cubetas de pistón sin pérdidas disponibles hasta 66 °C (150 °F).
  • La configuración de operación directa ofrece una rápida velocidad de respuesta.