Fallback image
Product Image

Actuadores rotativos de resorte y diafragma 2052 Fisher™

El diseño compacto y versátil del actuador 2052 Fisher puede asistirlo en aplicaciones de regulación o apagado/encendido. Se puede instalar en cualquier válvula, incluso en condiciones de espacios reducidos.

Características clave

  • El diseño compacto reduce las dimensiones de empaque de la válvula/actuador, lo cual permite una mejor versatilidad de montaje para patines y plantas de procesamiento.
  • Permite respuesta sin unión, mediante una formación magnética sin contacto.
  • La sujeción de la abrazadera a un eje de válvula ranurado, acoplado con la unión de pivote individual, reduce la pérdida de movimiento entre el actuador y la válvula.
  • El diseño de resorte anidado no requiere fijación en banco.
  • El actuador se puede montar directamente en los ejes no ranurados, lo cual permite montar el actuador en un rango más amplio de válvulas.
  • Capacidad de ajustar o cambiar el rango de recorrido 30 grados en cualquier dirección sin quitar el actuador ni agregar piezas adicionales.
  • Todas las piezas del mecanismo a prueba de falla (de acero, hierro fundido y hierro dúctil) garantizan que el actuador mantenga la integridad de seguridad en caso de incendio.
  • La acción del montaje del actuador/válvula puede pasar de empujar hacia abajo para abrir a empujar hacia abajo para cerrar (o viceversa), sin necesidad de piezas adicionales.